Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0HD-AB |
1HD-AB |
2HD-AB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Head (diameter) (mm) | Head (length) (mm) | Overall Length (mm) | Nominal | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160.14 € | 1 | 6 jours | 35 | 80 | 270 | 1/2 lb. | 252-2641 | 220 | ||
182.28 € | 1 | 6 jours | 45 | 95 | 315 | 1 lb. | 252-2659 | 450 | ||
216.56 € | 1 | 9 jours | 50 | 115 | 345 | 1 1/2 lbs. | 252-2667 | 670 |
Loading...
Product Type | Marteau anti-choc | Conditions of Use | Normal operating temperature range is -20°C to 80°C. | Material Main Body | Urethane |
---|
Configurer
Propriétés de base
Head (diameter)(mm)
Head (length)(mm)
Overall Length(mm)
Nominal
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles