• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Marteau plastique / Marteau multifonction

Marteau plastique / Marteau multifonction

Détails du produit:

Référence fabricant: UD8-10

Marque: KTC(KYOTO TOOL)

Prix: 44.97

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

UD8-10

Référence pièce
UD8-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

44.97 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Marteau souple (tête en résine) Head (diameter)(mm) 32 Head (length)(mm) 112
Overall Length(mm) 310 Head material Résine Handle material Chêne
Details Type Plastic Hammer Reinforced Nylon Head Nominal 1 Pound Trusco Code 373-8931
Mass(g) 450

Vous vous trouvez sur la page de Marteau plastique / Marteau multifonction, le numéro d'article est le suivant: UD8-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UD8-10.

Assistance technique