Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
OHW-6 |
OHW-8 |
OHW-10 |
OHW-12 |
OHW-15 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Head (diameter) (mm) | Head (length) (mm) | Overall Length (mm) | Nominal | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | 55 | 148 | 820 | 6 lb | 123-4846 | 3160 | |
135.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 59 | 162 | 900 | 8 lb | 123-4854 | 4000 | |
113.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 62 | 180 | 900 | 10 lb. | 123-4862 | 4900 | |
186.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 66 | 190 | 900 | 12 lb. | 123-4871 | 5800 | |
196.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 72 | 201 | 900 | 15 lb. | 123-4889 | 7100 |
Loading...
Product Type | Marteau à double extrémité | Head material | Carbon Steel | Handle material | Chêne |
---|---|---|---|---|---|
Details Type | With rubber grip |
Configurer
Propriétés de base
Head (diameter)(mm)
Head (length)(mm)
Overall Length(mm)
Nominal
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles