Marteau de protection / Marteau antichoc

Marteau de protection / Marteau antichoc

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OS-20
OS-20G
OS-30
OS-30G
OS-40
OS-40G
OS-50
OS-50G
OS-60
OS-60G
OS-70G
OS-80
OS-80G
OS-90
OS-100
OS-110
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Head (diameter)
(mm)
Head (length)
(mm)
Overall Length
(mm)
Handle material Details Type Nominal Trusco Code Mass
(g)

59.87 €

1 Disponible 6 jours 32101300ChêneHandle: Oak1/2 lb.123-4340370

95.11 €

1 Disponible 6 jours 32101315Fibre de verreHandle: Glass Fiber1/2 lb.370-5862460

76.38 €

1 Disponible 6 jours 38116330ChêneHandle: Oak1 lb.123-4358570

113.69 €

1 Disponible 6 jours 38116325Fibre de verreHandle: Glass Fiber1 lb.370-5871650

90.18 €

1 Disponible 7 jours 43124370ChêneHandle: Oak2 lb.123-4366700

93.63 €

1 Disponible 6 jours 43124385Fibre de verreHandle: Glass Fiber2 lb.370-5889900

111.43 €

1 Disponible 6 jours 51163430ChêneHandle: Oak3 lb.123-43741400

169.44 €

1 Disponible 6 jours 51163440Fibre de verreHandle: Glass Fiber3 lb.370-58971500

139.60 €

1 Disponible 6 jours 53184600ChêneHandle: Oak4 lb.123-43822000

188.86 €

1 Disponible 6 jours 53184530Fibre de verreHandle: Glass Fiber4 lb.370-59012000

298.30 €

1 Disponible 6 jours 60207860Fibre de verreHandle: Glass Fiber6 lb370-59193100

291.89 €

1 6 jours 74221880ChêneHandle: Oak8 lb123-44043800

415.24 €

1 6 jours 74221880Fibre de verreHandle: Glass Fiber8 lb370-59274100

352.21 €

1 6 jours 84221890ChêneHandle: Oak10 lb.123-44634700

413.66 €

1 Disponible 6 jours 94232900ChêneHandle: Oak12 lb.123-44716000

543.54 €

1 Disponible 6 jours 108233900ChêneHandle: Oak15 lb.370-58547400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Marteau anti-choc Head material Nylon / Autre

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique