Marteau multifonction

Marteau multifonction

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CH-05
CH-10
CH-30
CH-38H
CH-46H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Product Type Head (diameter)
(mm)
Head (length)
(mm)
Overall Length
(mm)
Head material Part Handle material Nominal JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features Material

23.39 €

1 Disponible 6 jours Marteau à double extrémité2383280Acier au carbone pour structure mécanique S53C / Chlorure de vinyle-Chêne1/2 lb.4963360214028169-8737310The iron portion of the main body can be used as an one-hand hammer, and the resin portion can be used as a soft hammer, allowing to be used for two purposes.Head: Carbon Steel (S53C), Soft Polyvinyl Chloride (PVC)

27.12 €

1 Disponible 6 jours Marteau à double extrémité33100300Acier au carbone pour structure mécanique S53C / Chlorure de vinyle-Chêne1 lb.4963360214042169-8745590The iron portion of the main body can be used as an one-hand hammer, and the resin portion can be used as a soft hammer, allowing to be used for two purposes.Head: Carbon Steel (S53C), Soft Polyvinyl Chloride (PVC)

67.88 €

1 Disponible 6 jours Marteau à double extrémité44141360Acier au carbone pour structure mécanique S53C / Chlorure de vinyle-Chêne3 lb.4963360214097447-63011480The iron portion of the main body can be used as an one-hand hammer, and the resin portion can be used as a soft hammer, allowing to be used for two purposes.Head: Carbon Steel (S53C), Soft Polyvinyl Chloride (PVC)

7.39 €

1 Disponible 6 jours Pièce36---Tête de rechange--4963360214875449-195535--

10.91 €

1 Disponible 6 jours Pièce44---Tête de rechange--4963360214899449-196365--

Loading...

  1. 1

Assistance technique