Référence fabricant: FH-05
Marque: OHINDUSTRIAL
Prix: 43.26 €
Délai de livraison: 6 jours
Head (diameter): 20 mm
Head (length): 73 mm
Overall Length: 300 mm
Nominal: 1/2 lb.
Trusco Code: 423-9601
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FH-05
Référence pièce
|
---|
FH-05 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Head (diameter) (mm) | Head (length) (mm) | Overall Length (mm) | Nominal | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 20 | 73 | 300 | 1/2 lb. | 423-9601 | 300 |
Loading...
Product Type | Marteau en cuivre | Head material | Cuivre laminé | Handle material | Chêne |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Marteau en cuivre, le numéro d'article est le suivant: FH-05.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FH-05.
Configurer
Propriétés de base
Type
Head (diameter)(mm)
Head (length)(mm)
Overall Length(mm)
Nominal
Trusco Code
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
FH-10 |
FH-15 |
FH-20 |
FH-30 |
FH-40 |
FH-50 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Head (diameter) (mm) | Head (length) (mm) | Overall Length (mm) | Nominal | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 25 | 88 | 320 | 1 lb. | 423-9610 | 540 | |
83.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 30 | 96 | 320 | 1 1/2 lbs. | 423-9628 | 800 | |
103.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | 32 | 107 | 360 | 2 lb. | 423-9636 | 950 | |
103.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | 36 | 119 | 390 | 3 lb. | 423-9644 | 1400 | |
153.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 38 | 133 | 420 | 4 lb. | 423-9652 | 1800 | |
191.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 43 | 139 | 450 | 5 lb. | 423-9661 | 2200 |