Marteau rivoir LightOn

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CP-06LT

Référence pièce
CP-06LT
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

33.92 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Marteau en pierre / marteau du soudeur Head (diameter)(mm) 33 Head (length)(mm) 99
Overall Length(mm) 280 Head material Acier au carbone pour structure mécanique S53C Handle material Polypropylène (PP)
Nominal 0.6kg Trusco Code 406-2311 Mass(g) 600
Grip Material Soft Polyvinyl Chloride (PVC)

Vous vous trouvez sur la page de Marteau rivoir LightOn, le numéro d'article est le suivant: CP-06LT.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CP-06LT.

Assistance technique