Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GT-410-B |
GT-470-B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Case Size (Frontage x Depth x Height) (mm) | Mass (g) | Effective inside dimension, frontage (mm) | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164.94 € | 1 | Disponible | 7 jours | 412X220X343 | 6600 | 410 | 121-4187 | |
196.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 472X220X343 | 7300 | 470 | 121-5663 |
Loading...
Tool set and tool box only | Boîte à outils | Toolbox Type | Boîte à outils en acier | Case color | Bleu |
---|---|---|---|---|---|
Effective inside dimension, depth(mm) | 218 | Effective inside dimension, height(mm) | 108 | Features | Has completely rounded corners and is designed to be gentle on the user. |
Material | Steel | Specification 1 | Inner tray included (not detachable) |
Configurer
Propriétés de base
Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm)
Mass(g)
Effective inside dimension, frontage(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles