Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TSY-370
Tool set and tool box only | Boîte à outils | Toolbox Type | Boîte à outils en acier | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 374X164X120 |
---|---|---|---|---|---|
Case color | Argent | Mass(g) | 1000 | Effective inside dimension, frontage(mm) | 342 |
Effective inside dimension, depth(mm) | 134 | Effective inside dimension, height(mm) | 75 | Trusco Code | 328-8633 |
Features | Tough stainless steel press integrated type that withstands hard use. | Material | Stainless Steel (SUS304) |
Vous vous trouvez sur la page de Boîte à outils, acier inoxydable, à patte de fermeture, le numéro d'article est le suivant: TSY-370.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSY-370.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles