Référence fabricant: TAC-480BK
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 171.50 €
Délai de livraison: 6 jours
Case Size (Frontage x Depth x Height): 480X360X410 mm
Mass: 5500 g
Effective inside dimension, frontage: 460 mm
Effective inside dimension, depth: 340 mm
Effective inside dimension, height: 390 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TAC-480BK
Référence pièce
|
---|
TAC-480BK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Case Size (Frontage x Depth x Height) (mm) | Mass (g) | Effective inside dimension, frontage (mm) | Effective inside dimension, depth (mm) | Effective inside dimension, height (mm) | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 480X360X410 | 5500 | 460 | 340 | 390 | 416-2943 |
Loading...
Tool set and tool box only | Boîte à outils | Toolbox Type | Mallette / coffre en aluminium | Features | Lightweight, sturdy, transportable and allows multipurpose storage. As the interior is made of urethane sponge, it does not easily get scratched and protects stored items from shocks. |
---|---|---|---|---|---|
Material | Aluminum Alloy | Specification 1 | Twist Lock | Notes | · Interior urethane sponge cannot be removed. · Cylinder lock is sold separately. |
Vous vous trouvez sur la page de Boîte de rangement universelle en aluminium, le numéro d'article est le suivant: TAC-480BK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TAC-480BK.
Configurer
Propriétés de base
Type
Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm)
Mass(g)
Effective inside dimension, frontage(mm)
Effective inside dimension, depth(mm)
Effective inside dimension, height(mm)
Trusco Code
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TAC-480OD |
TAC-540OD |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Case Size (Frontage x Depth x Height) (mm) | Mass (g) | Effective inside dimension, frontage (mm) | Effective inside dimension, depth (mm) | Effective inside dimension, height (mm) | Trusco Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 480X360X410 | 5500 | 460 | 340 | 390 | 416-2978 | |
225.76 € | 1 | 6 jours | 543X410X457 | 6800 | 523 | 390 | 437 | 416-2986 |