Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TAC-66H
Tool set and tool box only | Boîte à outils | Toolbox Type | Mallette / coffre en aluminium | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 660X280X250 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 4000 | Effective inside dimension, frontage(mm) | 640 | Effective inside dimension, depth(mm) | 260 |
Effective inside dimension, height(mm) | 230 | Trusco Code | 389-5556 | Features | Anti-scratch epoxy powder coating is applied. As the interior is made of urethane sponge, it does not easily get scratched and protects stored items from shocks. It comes with a key that can be used to lock the buckle. |
Material | Aluminum Alloy | Accessory | Key: 2 pcs |
Vous vous trouvez sur la page de Boîte à outils, grande capacité, aluminium, le numéro d'article est le suivant: TAC-66H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TAC-66H.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles