Boîte à outils Protector antichoc, avec roulettes, en uréthane

Boîte à outils Protector antichoc, avec roulettes, en uréthane
  • Remise sur volume
[Features]
· Waveform urethane (soft material) and perforated urethane (hard material) cushion material securely store cameras, video, precision instruments, and other valuable items that must be secured from impact.
· The urethane has angular notches, making it easy to create shapes according to the stored objects.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TAK23Y-K

Référence pièce
TAK23Y-K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

44.49 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Boîte à outils Toolbox Type Mallette de protection pour outils Egg Crate Lid Urethane Size - Spacing(mm) 443
Egg Crate Lid Urethane Size - Depth(mm) 350 Egg Crate Lid Urethane Size - Height(mm) 45 Main Body Side Wave Form Urethane Size Frontage(mm) 443
Main Body Side Wave Form Urethane Size Depth(mm) 350 Main Body Side Wave Form Urethane Size Height​(mm) 30 Main Body Side Split Urethane Size Frontage(mm) 443
Main Body Side Split Urethane Size Depth(mm) 350 Main Body Side Split Urethane Size Height​(mm) 40 Trusco Code 389-5467
Mass 429 g/set Features Waveform urethane (soft material) and perforated urethane (hard material) cushion material securely store cameras, video, precision instruments, and other valuable items that must be secured from impact. Perforated urethane has cornered gaps, and an extraction form matching the storage item can be easily created.

Vous vous trouvez sur la page de Boîte à outils Protector antichoc, avec roulettes, en uréthane, le numéro d'article est le suivant: TAK23Y-K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TAK23Y-K.

Assistance technique