Seau d'électricien

Seau d'électricien
  • Remise sur volume
[Features]
· A thick cotton fabric bag that is strong yet lightweight with a hook attached to it, making it easy to carry.
· Has plywood inserted in the base.
· Allowable load is 9 kg.
[Applications]
· For transportation and storage of work tools.
· For bags to transport small items such as hardware.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TDB-300

Référence pièce
TDB-300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

48.68 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Boîte à outils Toolbox Type Porte-outils, sac à outils Mass(g) 430
Diameter(mm) 300 Height(mm) 300 Trusco Code 279-8158
Features A thick cotton fabric bag that is strong yet lightweight with a hook attached to it, making it easy to carry. Has plywood inserted in the base. Can withstand a load of 9 kg. Application For work tool transportation or storage. For bags to transfer small items such as hardware. Material Cotton No. 6 Canvas (White)

Vous vous trouvez sur la page de Seau d'électricien, le numéro d'article est le suivant: TDB-300.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TDB-300.

Assistance technique