Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TC-123BK
Tool set and tool box only | Boîte à outils | Toolbox Type | Porte-outils, sac à outils | Mass(g) | 62 |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 105 | Depth(mm) | 60 | Height(mm) | 235 |
Trusco Code | 352-5015 | Features | Made with 420d nylon fabric with foamed polyethylene sheet inserted. Has high water-repellent and anticontaminant properties thanks to fluorine treatment and acrylic coating. | Material | Nylon |
Specification 1 | Belt Loop Width: 75 mm |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles