Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SUSMU-02
Product Type | Ciseaux | Overall Length(mm) | 210 | Mass(g) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Blade Length(mm) | 43 | Blade thickness(mm) | 4.5 | Trusco Code | 222-2833 |
Material: Blade Part | Stainless Steel | Features 1 | You can quickly and easily cut with one hand with the feeling of scissors. | Features 2 | All metal parts are made from stainless steel and the jaw is shaped to match its purpose. |
Vous vous trouvez sur la page de Ciseaux tout usage, acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: SUSMU-02.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SUSMU-02.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles