Clé à tubes pour forage

Clé à tubes pour forage

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PWB-450

Référence pièce
PWB-450
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

115.37 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Clé à tuyau (acier) Grippable Tube (Nominal Size)(mm) 8~65A Grippable Tube (O.D.)(mm) 10~80
Overall Length(mm) 450 Trusco Code 254-2544 Application Dedicated removal of casing pipes.
Features With tooth profile suitable for boring rod (with longitudinal groove), there is approx. 30% more elevation compared to conventional pipe wrench, also it does not slip and has excellent durability. Mass(g) 2190

Vous vous trouvez sur la page de Clé à tubes pour forage, le numéro d'article est le suivant: PWB-450.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PWB-450.

Assistance technique