Référence fabricant: PWDAL25
Marque: MCC CORPORATION
Prix: 87.66 €
Délai de livraison: 6 jours
Grippable Tube (Nominal Size): 6~ 32A mm
Grippable Tube (O.D.): 43 mm
Overall Length: 250 mm
Trusco Code: 222-1489
Mass: 460 g
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PWDAL25
Référence pièce
|
---|
PWDAL25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Grippable Tube (Nominal Size) (mm) | Grippable Tube (O.D.) (mm) | Overall Length (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6~ 32A | 43 | 250 | 222-1489 | 460 |
Loading...
Product Type | Clé à tuyau (aluminium) | Application | For zinc plating steel pipe (white pipe) tightening. | Features | Weight is reduced by 30% by using an aluminum forged handle. |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Clé à tubes en aluminium (pour tubes blancs) légère, le numéro d'article est le suivant: PWDAL25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PWDAL25.
Configurer
Propriétés de base
Type
Grippable Tube (Nominal Size)(mm)
Grippable Tube (O.D.)(mm)
Overall Length(mm)
Trusco Code
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PWDA600 |
PWDA900 |
PWDAL30 |
PWDAL35 |
PWDAL45 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Grippable Tube (Nominal Size) (mm) | Grippable Tube (O.D.) (mm) | Overall Length (mm) | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.93 € | 1 | 6 jours | 6~ 80A | 89 | 600 | 222-1527 | 1860 | ||
313.07 € | 1 | 6 jours | 10~100A | 115 | 900 | 222-1535 | 3410 | ||
84.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6~ 40A | 49 | 300 | 222-1497 | 680 | |
112.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6~ 50A | 61 | 350 | 222-1501 | 910 | |
115.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6~ 65A | 77 | 450 | 222-1519 | 1390 |