Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TG-9
Product Type | Other | Width(mm) | 200 | Length(mm) | 104 |
---|---|---|---|---|---|
Compatible Band Width(mm) | 2.5~10.0 | Color | Red | Trusco Code | 227-6631 |
Main body: option | Main Body | Features | The cable tie can be quickly pulled to be tightened or cut. | Application | For bundling and cutting cable ties. |
Mass(g) | 275 | Specifications | Exclusively for Nylon Zip Ties | Material | Steel, Low-Carbon Steel |
Amount Of Content | 1 pc. |
Vous vous trouvez sur la page de Type droit Taigan (pour serre-câbles), le numéro d'article est le suivant: TG-9.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TG-9.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles