Plaque de marquage【100 pièces par conditionnement】 (TMT-1)

Plaque de marquage TMT-1

Détails du produit:

Référence fabricant: TMT-1

Marque: TRUSCO NAKAYAMA

Prix: 8.53

Délai de livraison: 9 jours


Données techniques:

Thickness: 1.2 mm

Vertical: 15.2 mm

Horizontal: 26.0 mm

Trusco Code: 384-2185

Mass: 54.0 g


(i)Remarque

  • La largeur du serre-câble applicable est de 4,8 mm ou moins.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TMT-1

Référence pièce
TMT-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Thickness
(mm)
Vertical
(mm)
Horizontal
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

8.53 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 1.215.226.0384-218554.01 Bag (100 pcs.)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Collier de serrage Color White Main body: option Option
Operating Temperature Range(°C) -40 to 85 Material Nylon 66 Amount Of Content 1 Bag (100 pcs.)

Vous vous trouvez sur la page de Plaque de marquage, le numéro d'article est le suivant: TMT-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TMT-1.

Variantes de ce produit

Référence pièce
TMT-2
TMT-3
TMT-3819
TMT-4419
TMT-6319
TMT-8819
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Thickness
(mm)
Vertical
(mm)
Horizontal
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

10.41 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 1.221.242.2384-2193112.0-

15.80 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 1.225.260.8384-2207190-

13.06 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 0.419.138.5384-222335.0-

14.39 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 0.419.145.3384-223145.0-

20.60 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 0.419.165.0384-225860.0-

27.53 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 0.419.190.0384-2274100-

Assistance technique