Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SPOT-90
Product Type | Machine d'emballage | Conforming band | Bande PP, bande de papier | Compatible Band Width (mm) | 9~19 |
---|---|---|---|---|---|
Band Thickness(mm) | 0.7 | Overall Length(mm) | 320 | Trusco Code | 119-7339 |
Features | Usage of both PP band and paper band is available. | Mass(g) | 1800 | Amount Of Content | 1 unit |
Vous vous trouvez sur la page de Machine d'emballage (double usage bande PP / bande de papier), le numéro d'article est le suivant: SPOT-90.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SPOT-90.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles