Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BSA-3636 |
BSA-3654 |
BSA-5454 |
BSA-5472 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width×Length (m) | Number of Grommets (piece) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.50 € | 2 | 6 jours | 3.51×3.52 | 16 | 232-1866 | 2000 | 1 pc. | ||
67.34 € | 2 | 6 jours | 3.52×5.31 | 20 | 232-1874 | 3000 | 1 pc. | ||
101.99 € | 1 | 6 jours | 5.29×5.31 | 24 | 232-1904 | 4500 | 1 pc. | ||
134.87 € | 1 | 6 jours | 5.29×7.11 | 28 | 232-1912 | 6000 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Bâche de sol | Color | Bleu | Shape | Type pliable |
---|---|---|---|---|---|
Grommet pitch(cm) | 90 | Seat thickness(mm) | 0.25 | Features | Feuille dans laquelle la chaîne et la trame ont été tissées selon un Échantillon régulier. Le Matériau stratifié est épais, léger et résistant. Peut être utilisé dans les régions froides ainsi que par forte chaleur. |
Application | Bâche de protection, Couverture de protection pour chantiers intérieurs et extérieurs. Fiche destinée aux industries agroforestières et aux pêcheurs. | Tensile Strength | Verticale 520 N/5 cm, horizontale 500 N/5 cm | Durability period | Environ 1 Années |
Material/sheet | Polyéthylène (PE) | Material/grommet | Aluminium (Diamètre intérieur: 12 mm) | Amount Of Content | 1 pc. |
Configurer
Propriétés de base
Width×Length(m)
Number of Grommets(piece)
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles