Enclume

Enclume

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
[Features]
· Used for hammering out nails and planar blade.
· Hammering can also be done using the rounded corner.
· The shape has been designed very ideally, and is extremely convenient to use.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
169-10FC
169-20FC
169-30FC
169-40FC
169-50FC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Upper surface width
(mm)
Upper surface length
(mm)
Front length
(mm)
Height
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

208.08 €

1 Disponible 11 jours 2556515515145456-791910000

343.72 €

1 Disponible 12 jours 3208319020185456-792720000

506.89 €

1 Disponible 12 jours 3709725520200456-793530000

683.59 €

1 Disponible 12 jours 41010525020240456-794340000

854.48 €

1 Disponible 12 jours 44011527023245456-795150000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Autre Material Cast Iron (FC250)

Assistance technique