Pince à vis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SP26-175

Référence pièce
SP26-175
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

29.33 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces Overall Length(mm) 172
With or without spring N/A Corps de meuble : option Main Body Poids(g/w) 150
Forme de la pointe de préhension Serrated Taille de vis applicable M2-M6 Taille de l'emballage H x L x P(mm) 223×73×12

Vous vous trouvez sur la page de Pince à vis, le numéro d'article est le suivant: SP26-175.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SP26-175.

Assistance technique