Pinces avec fonction de sertissage, avec trou

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1150A-175

Référence pièce
1150A-175
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

46.50 €

1 Disponible 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces Overall Length(mm) 192
With or without spring N/A Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 3 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 3.5
Corps de meuble : option Main Body Poids(g/w) 275 Forme de lame With Hole (Coated Wire Peeling Function: φ 2 mm)
Forme de la pointe de préhension Serrated Compatible code de sécurité A fastening hole on the strap prevents drops. Taille de l'emballage H x L x P(mm) 223×73×20
Complément With Simple Crimp Function (Crimp terminal connection range is 1.25 to 3.5 mm2).

Vous vous trouvez sur la page de Pinces avec fonction de sertissage, avec trou, le numéro d'article est le suivant: 1150A-175.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1150A-175.

Assistance technique