Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B-8-B
Référence pièce
|
---|
B-8-B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Color | Effective Inner Dimensions / Frontage (mm) | Effective inside dimension/ depth (mm) | Effective inside dimension/ height (mm) | Detailed colors | Applicable Card Inserter | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.94 € | 4 | 6 jours | 451 | 298 | 75 | 7.9 | Bleu | 426 | 273 | 66 | Blue | Plate 80 50 | 516-9844 | 700 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Conteneur de type boîte | Material (Main Body) | Polypropylène (PP) | Amount Of Content | 1 pc. |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Conteneur de type B, le numéro d'article est le suivant: B-8-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-8-B.
Configurer
Propriétés de base
Type
External Shape Width(mm)
External Shape Depth(mm)
External Height(mm)
Capacity(L)
Color
Effective Inner Dimensions / Frontage(mm)
Effective inside dimension/ depth(mm)
Effective inside dimension/ height(mm)
Detailed colors
Applicable Card Inserter
Trusco Code
Amount Of Content
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
B-10-B |
B-23-B |
B-24A-Y |
B-5-B |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Color | Effective Inner Dimensions / Frontage (mm) | Effective inside dimension/ depth (mm) | Effective inside dimension/ height (mm) | Detailed colors | Applicable Card Inserter | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.78 € | 4 | 9 jours | 368 | 280 | 123 | 8 | Bleu | 305 | 230 | 110 | Blue | ST-2・3 | 505-0758 | 740 | - | ||
41.21 € | 4 | 6 jours | 515 | 342 | 160 | 21 | Bleu | 454 | 305 | 146 | Blue | Plate 90X70 | 505-0944 | 1400 | - | ||
33.78 € | 5 | 9 jours | 425 | 290 | 169 | 15 | Jaune | 374 | 254 | 154 | Yellow | ST-2・3 | 504-2224 | 1150 | - | ||
22.52 € | 5 | 6 jours | 548 | 364 | 42 | 4.8 | Bleu | 500 | 324 | 29 | Blue | - | 376-2076 | 690 | - |