Registon Cut, nouveauté【1-10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NRC-1002A46P
NRC-1002A46S
NRC-1002WA46P
NRC-100216A46P
NRC-1252A46P
NRC-1802A46P
NRC-2052A46P
NRC-205225.4A46P
NRC-2552A46P
NRC-30528A30P
NRC-4053A30M
NRC-4053A30P
NRC-4053A30S
NRC-45535A30P
NRC-5104A30P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Work material Abrasive material Particle Size
(#)
Hardness Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Internal Diameter
(mm)
Peripheral Speed (Maximum Peripheral Velocity Used)
(m/s)
Number Contained In A Packet
(Sheets)

2.72 €

10 Disponible 8 jours General steel / FonteA / WA46P1002157210

2.54 €

10 Disponible 11 jours General steel / FonteA / WA46S1002157210

3.13 €

10 Disponible 5 jours General steel / Acier inoxydable / Acier allié / FonteWA46P1002157210

2.75 €

10 Disponible 5 jours General steel / FonteA / WA46P1002167210

4.89 €

10 Disponible 11 jours General steel / FonteA / WA46P1252227210

6.52 €

10 Disponible 12 jours General steel / FonteA / WA46P1802227210

7.78 €

10 Disponible 10 jours General steel / FonteA / WA46P2052227210

52.32 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 12 jours General steel / FonteA / WA46P205225.47210

10.18 €

25 Disponible 11 jours General steel / FonteA / WA46P255225.47225

12.53 €

25 8 jours General steel / FonteA / WA30P3052.825.46325

20.62 €

25 Disponible 11 jours General steel / FonteA / WA30M405325.46325

22.33 €

25 Disponible 5 jours General steel / FonteA / WA30P405325.46325

20.98 €

25 Disponible 11 jours General steel / FonteA / WA30S405325.46325

38.52 €

25 Disponible 11 jours General steel / FonteA / WA30P4553.525.46325

62.48 €

10 Disponible 11 jours General steel / FonteA / WA30P510425.46310

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Plat Features Durability emphasized Features 1 Cutting wheel that is durable and cuts well.
Features 2 Produces an excellent cutting accuracy with an extremely low amount of warping. Application For cutting small diameter cylindrical rods, pipes, steel plates, corrugated galvanized iron sheets, etc. Point Strategy -

Assistance technique