Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RA-100WZ
Product Type | Plat | Work material | General steel | Abrasive material | A / WA / Z |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 36 | Hardness | R | Outer Diameter(mm) | 105 |
Blade thickness(mm) | 2.2 | Internal Diameter(mm) | 15 | Max. Rotational Speed(rpm) | 14400 |
Number Contained In A Packet(sheet) | 5 | Trusco Code | 170-2696 | Tool Used | Disc Grinder |
Application | For cutting general metals such as thin plate, corrugated zinc-coated steel, round bars, and pipes | Features | High performance cutting wheel specially manufactured for sharp and smooth cutting | Features 1 | Double-Sided Reinforcement for Excellent Safety and Durability |
Mass(g) | 40 |
Vous vous trouvez sur la page de Disque de découpe TwinZer _pour métal, le numéro d'article est le suivant: RA-100WZ.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RA-100WZ.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles