• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Rallonge

Rallonge
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: NEB3250

Marque: SUPER TOOL

Prix: 7.18

Délai de livraison: Jour même

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NEB3250

Référence pièce
NEB3250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Barre de rallonge pour simple article Application Pièce de raccordement pour type de travail manuel Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Type de pièce de raccordement Width across flat dimension (S Measurement) 9.5 Overall length (L dimension)(mm) 250
Mass(g) 230

Vous vous trouvez sur la page de Rallonge, le numéro d'article est le suivant: NEB3250.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NEB3250.

Assistance technique