Clé coudée à tête unique pour boulon de cisaillement (Numéros de référence)

Clé coudée à tête unique pour boulon de cisaillement
  • Remise sur volume
[Features]
· Designed with a focus on height and angle. It is a type for shear bolts with an angle of 70° and large standing dimensions.
· With slide hole for safety rope. Anti-slip groove on spike grip. With a name sticker for loss prevention. Nickel chrome plated finish.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KPH36

Référence pièce
KPH36
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

67.41 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé polygonale à extrémité simple Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Overall Length(mm) 454 Offset Angle(°) 70 Width across flat dimension(mm) 36
Single Product/Set Classification Unité Supplement 1 With slide hole for safety rope. The grip has anti-slip groove. Supplement 2 Nickel chrome plating finish
Mass(g) 1250

Vous vous trouvez sur la page de Clé coudée à tête unique pour boulon de cisaillement, le numéro d'article est le suivant: KPH36.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KPH36.

Assistance technique