Clé longue, hexagonale, à tête sphérique

Clé longue, hexagonale, à tête sphérique
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· The ball point can be tilted up to a maximum of approximately 25°.
· 1.5 and 2 are standard hexagon type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HKLB5

Référence pièce
HKLB5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.43 €

2.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Bille Width across flat dimension(mm) 5
Single Product/Set Classification Unité Overall length (L dimension)(mm) 118 Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) 28
Material SNCM · V Finishing Mat Chrome Processing Hardness(HRC) 55-60
Weight(g) 25.2

Vous vous trouvez sur la page de Clé longue, hexagonale, à tête sphérique, le numéro d'article est le suivant: HKLB5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HKLB5.

Assistance technique