Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HKLB7S |
HKLB9S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width across flat dimension (mm) | Overall length (L dimension) (mm) | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only (mm) | Set Content | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 ~ 6 | 45、50、56、63、70、79、90 | 14、16、18、20、24、28、32 | 1.5、2、2.5、3、4、5、6 | 7 | |
51.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 ~ 10 | 45、50、56、63、70、79、90、100、112 | 14、16、18、20、24、28、32、36、40 | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 | 9 |
Loading...
Type | Clé hexagonale | Tip Type | Bille | Single Product/Set Classification | Produit du jeu |
---|---|---|---|---|---|
Material | SNCM · V | Finishing | Mat Chrome Processing | Hardness(HRC) | 55-60 |
Features | 1.5 and 2 are standard hexagon type. |
Configurer
Propriétés de base
Width across flat dimension(mm)
Overall length (L dimension)(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm)
Set Content
Number Contained In A Packet
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles