Poignée à cliquet pneumatique, avec palier

Poignée à cliquet pneumatique, avec palier
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
A convenient mechanism that does not easily fall off when a socket is attached. A single-touch operation via push button

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NRH4P

Référence pièce
NRH4P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

35.69 €

24.98 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Poignée pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Overall length (L dimension)(mm) 257 Mass(g) 640

Vous vous trouvez sur la page de Poignée à cliquet pneumatique, avec palier, le numéro d'article est le suivant: NRH4P.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NRH4P.

Assistance technique