Jeu de clés hexagonales, tige à tête sphérique très longue, autre tige, courte

Jeu de clés hexagonales, tige à tête sphérique très longue, autre tige, courte
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: SHKXB9S

Marque: SUPER TOOL

Prix: 46.39

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SHKXB9S

Référence pièce
SHKXB9S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

46.39 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Bille Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Single Product/Set Classification Produit du jeu Overall length (L dimension)(mm) 100 / 112 / 160 / 180 / 200 / 140 / 90 / 126 / 224 Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) 12 / 14 / 16 / 19 / 6 / 7 / 8 / 9 / 11
Material SNCM · V Finishing Mat Chrome Processing Hardness(HRC) 55-60
Set Content 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 Number Contained In A Packet 9 Features 1.5 and 2 are standard hexagon type.
Supplement 1 For the short underneck, the length (L2) is set to below 1/2 of the standard length. Ideal for working in small spaces.

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clés hexagonales, tige à tête sphérique très longue, autre tige, courte, le numéro d'article est le suivant: SHKXB9S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SHKXB9S.

Assistance technique