Référence fabricant: CB46
Marque: SUPER TOOL
Prix: 11.76 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CB46
Product Type | Brosse à nettoyer les tuyaux | Applicable Pipe Inner and Outer Diameter (inches) | Inside 1/2, outside 3/4 | Overall Length(mm) | 129 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 54 | Features | Since the main body is a two-piece screw-fastened structure made of resin, brushes can be easily replaced. |
Vous vous trouvez sur la page de Brosse pour tuyau de cuivre, le numéro d'article est le suivant: CB46.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CB46.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles