Clé à cliquet, tête simple, douille longue

Clé à cliquet, tête simple, douille longue
[Features]
· Optimal for tightening on C-type channels, H-type steel, angles and other deep recesses.
· Also convenient for use in places (ducts, car body U-nuts, etc.) where a long portion of the bolt is exposed.
· A safety rope mounting hole is provided with all sizes (17 x 19, 17 x 21, 19 x 21 have two holes).
· Green Baked Coating

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RN1317L
RN1417L
RN1921L
RN1924L
RN2126L
RN3024L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Mass
(g)

50.47 €

1 5 jours 26513×17290

50.54 €

1 5 jours 26514×17300

62.64 €

1 5 jours 31019×21460

69.69 €

1 5 jours 35519×24780

69.84 €

1 5 jours 35521×26800

72.97 €

1 6 jours 40030×241170

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé polygonale à extrémité simple Ratchet mechanism Disponible Swivel (flex) N/A
Single Product/Set Classification Unité

Assistance technique