Clé à tubes en aluminium (Trimo)

Clé à tubes en aluminium (Trimo)
  • Remise sur volume
[Features]
· The weight of the aluminum forged main body is lighter than Deluxe Pipe Wrench (DT) by 30% or more.
· Quality equivalent to JIS Heavy Duty Class.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DTA250E
DTA300E
DTA350E
DTA450E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Grippable Tube (Nominal Size)
(mm)
Grippable Tube (O.D.)
(mm)
Overall Length
(mm)
Mass
(g)

65.03 €

1 Disponible 5 jours 6A(1/8B)~32A(1 1/4B)6~45204450

70.87 €

1 Disponible 5 jours 6A(1/8B)~40A(1 1/2B)10~55245650

85.62 €

1 Disponible 5 jours 6A(1/8B)~50A(2B)10~65288900

128.99 €

1 Disponible 6 jours 8A(1/4B)~65A(2 1/2B)13~803721500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Clé à tuyau (aluminium) Supplement 1 Quality equivalent to JIS Heavy Duty Class

Assistance technique