Clé à tubes droite en aluminium

Clé à tubes droite en aluminium
  • Remise sur volume
[Features]
· The main body is lightweight, made of high-strength aluminum powder alloy with high durability.
· Quality equivalent to JIS Heavy Duty Class.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AP350E
AP450E
AP600E
AP900E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Grippable Tube (Nominal Size)
(mm)
Grippable Tube (O.D.)
(mm)
Overall Length
(mm)
Mass
(g)

80.56 €

1 Disponible 5 jours 6A(1/8B)~50A(2B)10~652901100

117.46 €

1 Disponible 5 jours 8A(1/4B)~65A(2 1/2B)15~803701700

115.43 €

1 Disponible 5 jours 15A(1/2B)~80A(3B)20~905002700

226.73 €

1 Disponible 6 jours 25A(1B)~100A(4B)38~1257254900

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Clé à tuyau (aluminium) Supplement 1 Quality equivalent to JIS Heavy Duty Class

Assistance technique