Clé à molette large ouverture, courte (avec grip de couleur)

Clé à molette large ouverture, courte (avec grip de couleur)
  • Remise sur volume
[Features]
· Opening is a wide type one size larger.
· Thin and lightweight, it is ideal for work.
· Lightweight yet clears the JIS.H class.
· Ideal for work in narrow spaces.
· Short, Small Pocket Type

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MWM24SY

Référence pièce
MWM24SY
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

24.34 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Maximum Opening(mm) 24 Overall Length(mm) 118.9 Mass(g) 90
Set / Single Item Single Item Collar Yellow Supplement 1 Being thin and light makes it ideal for work
Supplement 2 Lightweight yet clears the JIS.H class

Vous vous trouvez sur la page de Clé à molette large ouverture, courte (avec grip de couleur), le numéro d'article est le suivant: MWM24SY.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MWM24SY.

Assistance technique