Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Le site rencontre actuellement un problème en cours d’investigation, concernant la fonction commande. Vous pouvez passer en langue anglaise pour valider vos commandes.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Clé à cliquet, tête double avec mouvement dévié, format court standard

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SRB1719
SRB1721
SRB1921
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width across flat dimension
(mm)
Mass
(g)

30.92 €

Disponible 4 jours 17×19390

30.92 €

Disponible 4 jours 17×21390

30.92 €

Disponible 5 jours 19×21390

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé polygonale à extrémité simple Ratchet mechanism Disponible Swivel (flex) N/A
Overall Length(mm) 240 Single Product/Set Classification Unité

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique