Clé à cliquet, tête double avec mouvement dévié, courte (SRB1719R)

Clé à cliquet, tête double avec mouvement dévié, courte SRB1719R

Détails du produit:

Référence fabricant: SRB1719R

Marque: SUPER TOOL

Prix: 31.15

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Width across flat dimension: 17×19 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SRB1719R

Référence pièce
SRB1719R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension
(mm)

31.15 €

1 5 jours 17×19

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé polygonale à extrémité simple Ratchet mechanism Disponible Swivel (flex) N/A
Overall Length(mm) 240 Single Product/Set Classification Unité Supplement 1 New Design of Grip with Anti-Slip Groove
Supplement 2 Nickel chrome plating finish Mass(g) 380

Vous vous trouvez sur la page de Clé à cliquet, tête double avec mouvement dévié, courte, le numéro d'article est le suivant: SRB1719R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SRB1719R.

Variantes de ce produit

Référence pièce
SRB1721R
SRB1921R
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension
(mm)

39.76 €

1 5 jours 17×21

39.76 €

1 5 jours 19×21

Assistance technique