Lame dédiée pour fraise Triathlon LBS192x48

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LBS192-48

Référence pièce
LBS192-48
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

142.87 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material Fer Chip Cermet Outer Diameter(mm) 192
Blade thickness(mm) 1.2 Number of flutes(P) 48 Hole Diameter(mm) 20
Compatible Model TAC192 Material Base Metal: SK Mass(g) 210

Vous vous trouvez sur la page de Lame dédiée pour fraise Triathlon LBS192x48, le numéro d'article est le suivant: LBS192-48.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LBS192-48.

Assistance technique