Stand-Attached Magnet Bar

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KGM-S20

Référence pièce
KGM-S20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

186.08 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Barre d'aimant Surface Magnetic Flux Density(T) 0.13(1300G) Width(mm) 170
Height(mm) 54 Depth(mm) 60 Diameter(mm) 25
Overall Length(mm) 194 Mass(kg) Approx. 0.6 Front Surface (Outer Material) SUS304
Note Operating Temperature 60°C or Lower, Can Be Used in Liquid (Excluding Non-Neutral Chemicals) Application For Discharging Iron from Liquids Such as in Electric Discharge Machines, Septic Tanks and Flow Paths Features When soaking in liquid, by packing in a vinyl bag in advance, the stuck iron powder can be separated and recovered easily

Vous vous trouvez sur la page de Stand-Attached Magnet Bar, le numéro d'article est le suivant: KGM-S20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KGM-S20.

Assistance technique