Référence fabricant: KM-S12
Marque: KANETEC
Prix: 123.39 €
Délai de livraison: 8 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KM-S12
Holding Angle(°) | 45、90、135 | Magnet ON/OFF Function | N/A | Adsorption Power(N) | Round Steel Bar: 250-400, Steel Plate: 250-700 |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 120 | Depth(mm) | 26 | Height(mm) | 120 |
Specifications | Type fixe | Round steel usable range | minφ24 | Mass(kg) | 1.2 |
Application | Used for tacking or provisional assembly in welding, assembly work, etc. | Features 1 | Compact and handy type | Features 2 | Certain round steel can also adhere using the concave shaped adhesive surface |
Vous vous trouvez sur la page de Simple Hexagon Holder, le numéro d'article est le suivant: KM-S12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KM-S12.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles