Mandrin d'arasage fiable (points uniquement)【3 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MCN-6
MCN-8
MCN-10
MCN-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
Mass
(kg)

249.83 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 75382638.1012.687.94M8211427.08.50.60

296.01 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 95483144.4512.687.94M10241734.0110.86

321.39 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 110483753.9819.0312.70M12281934.0131.20

541.93 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 125544263.5019.0312.70M12341940.5133.00

Loading...

  1. 1

Informations de base

K(mm) 3.5 Number Contained In A Packet 4 pcs set

Assistance technique