Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AP-1 |
AP-2 |
AP-3 |
APM-1 |
APM-2 |
APM-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | H (mm) | L (mm) | Maximum Operational Ability | W (mm) | Product Type | Mass (g) | h (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
386.63 € | 1 | 6 jours | 47 | 102 | 65φ | 46 | With Fine Adjustment | 1500 | 28 | ||
337.29 € | 1 | 6 jours | 47 | 102 | 65φ | 30 | With Fine Adjustment | 1000 | 28 | ||
355.37 € | 1 | 6 jours | 32 | 75 | 40φ | 25 | With Fine Adjustment | 500 | 22 | ||
235.72 € | 1 | 6 jours | 47 | 102 | 65φ | 46 | Standard Product | 1500 | 28 | ||
219.00 € | 1 | 6 jours | 47 | 102 | 65φ | 30 | Standard Product | 1000 | 28 | ||
205.55 € | 1 | 7 jours | 32 | 75 | 40φ | 25 | Standard Product | 500 | 22 |
Loading...
Minimum Operational Ability | 5φ | Perpendicularity | ±0.005 | Accuracy | ±10 minutes |
---|---|---|---|---|---|
Material | SK2 | Features | Set it between the fixed cap of the vise and the moving mouthpiece. After setting the workpiece, tighten it with the vise. Once the machining angle is defined, please check if it is locked with clamp bolt on the bottom. | Hardness | HRC50°~54° |
Angle of angle iron | 0°~60° |
Configurer
Propriétés de base
H(mm)
L(mm)
Maximum Operational Ability
W(mm)
Product Type
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles