Mâchoire crochet, type B

Mâchoire crochet, type B
A simplified clamp for NC machinery with built-in spring that automatically raises the jaw tip when loosened

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HCB-2
HCB-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
Stack Bolt Spring Mass
(kg)

44.21 €

1 6 jours 31162516151438622CS-1270CS-12B0.3

62.00 €

1 6 jours 42173223212057728CS-1690CS-16B0.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

E(mm) By a Freely Adjustable Jig Material SCM440 Hardness HRC35°
Features A spring simplified by the clamp for NC machinery, etc., is built-in, and if loosened the jaw tips automatically appear

Assistance technique