Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TC-1A |
TC-2A |
TC-3A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | L (mm) | Mass (g) | Set bolt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
608.94 € | 1 | 6 jours | 22 | 36 | 9 | 28 | 17 | 14.5 | 22 | 12 | 103 | 480 | M14 | ||
592.57 € | 1 | 6 jours | 22 | 36 | 9 | 47 | 28.5 | 16.5 | 25 | 12 | 143 | 650 | M16 | ||
662.38 € | 1 | 6 jours | 24 | 46 | 12 | 60 | 35.5 | 20.5 | 31 | 14 | 180 | 1150 | M20 |
Loading...
Material | S45C | Features | Ideal for clamping thin workpieces. Tightening is performed while pressing the tip against the downward direction, preventing the workpiece from lifting. | Finishing/Heat Treatment | Black Oxide Finishing |
---|
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles