Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TC-1B
A(mm) | 22 | B(mm) | 36 | C(mm) | 27 |
---|---|---|---|---|---|
D(mm) | 28 | E(mm) | 17 | F(mm) | 14.5 |
G(mm) | 22 | H(mm) | 12 | L(mm) | 103 |
Mass(g) | 490 | Material | S45C | Features | Use this B type when the workpiece height is too low for the A type and too high for the free vise. |
Set bolt | M14 | Finishing/Heat Treatment | Black Oxide Finishing |
Vous vous trouvez sur la page de Mâchoire coulissante type B, le numéro d'article est le suivant: TC-1B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TC-1B.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles