Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TC-16AS
Référence pièce
|
---|
TC-16AS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | Application | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
412.27 € | 1 | 6 jours | 86.1 | 100 | 15.5 | 48 | 68.0 | 30 | 14 | 50 | 40 | M16 | 8 | 12.5 | For Black Scale | 1300 |
Loading...
Material | S45C | Finishing/Heat Treatment | Black Oxide Finishing | Hardness | HRC38° |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Mâchoire coulissante type ASG, le numéro d'article est le suivant: TC-16AS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TC-16AS.
Configurer
Propriétés de base
Type
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
I(mm)
J(mm)
K(mm)
L(mm)
Application
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TC-08AG |
TC-08AS |
TC-12AG |
TC-12AS |
TC-16AG |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | Application | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228.36 € | 1 | 6 jours | 46.6 | 65 | 9.5 | 23 | 33.5 | 16 | 7 | 40 | 25 | M08 | 5 | 7.4 | For Flat Surface | 200 | ||
233.93 € | 1 | 6 jours | 45.1 | 65 | 9.5 | 23 | 33.5 | 16 | 7 | 40 | 25 | M08 | 5 | 7.4 | For Black Scale | 200 | ||
275.14 € | 1 | 6 jours | 67.1 | 85 | 12 | 33 | 48.0 | 22 | 12 | 50 | 35 | M12 | 6 | 9.0 | For Flat Surface | 600 | ||
309.42 € | 1 | 6 jours | 65.4 | 85 | 12 | 33 | 48.0 | 22 | 12 | 50 | 35 | M12 | 6 | 9.0 | For Black Scale | 600 | ||
368.22 € | 1 | 6 jours | 87.5 | 100 | 15.5 | 48 | 68.0 | 30 | 14 | 50 | 40 | M16 | 8 | 12.5 | For Flat Surface | 1300 |