Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FV-350 |
FV-450 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | K (mm) | L (mm) | N (mm) | O (mm) | P (mm) | V (mm) | W (mm) | Mass (g) | Tightening Capacity TON | Bolt Used | Compatible Step Key | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,293.76 € | 1 | Disponible | 34 jours | 126 | 70 | 70 | 14.5 | 29 | 55 | 25 | 6 | 82 | 10 | 60 | 15 | 40 | 16 | 19 | 5300 | 2.0~2.3 | 1/2.12.14 | FK-16 | |
1,811.90 € | 1 | Disponible | 34 jours | 180 | 85 | 85 | 17 | 36 | 92 | 30 | 8 | 98 | 12 | 70 | 18 | 49 | 18 | 24 | 12300 | 2.5~2.8 | 5/8 16. | FK-18 |
Loading...
J(mm) | 5 | Features | Simple construction with free left/right movement. No limit to tightening height. Robust durability. |
---|
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
K(mm)
L(mm)
N(mm)
O(mm)
P(mm)
V(mm)
W(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles